Ten wysokiej jakości manometr z rurką Bourdona został zaprojektowany specjalnie dla przemysłu przetwórczego.
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i solidna konstrukcja są dostosowane do zastosowań w przemyśle chemicznym i inżynierii procesowej.
Zakresy skali od 0 ... 10 do 0 ... 30 000 psi [0 ... 0,6 do 0 ... 2000 bar] zapewniają zakresy pomiarowe wymagane dla szerokiej gamy zastosowań.
WIKA produkuje i kwalifikuje manometry zgodnie z normą ASME B40.100. Jako funkcję bezpieczeństwa, urządzenie to posiada solidną przegrodę z wydmuchiwanym tyłem.
W przypadku awarii operator jest chroniony od strony przedniej, ponieważ media lub komponenty mogą być wyrzucane tylko przez tylną część obudowy. Obudowa z tworzywa PBT wzmocnionego włóknem szklanym zapewnia niezbędną stabilność do powtarzalnych pomiarów, nawet w agresywnych warunkach otoczenia.
W modelu 233.34 wypełnienie obudowy w połączeniu z wkręcanym ogranicznikiem umożliwia stosowanie w aplikacjach o bardzo dynamicznych obciążeniach ciśnieniowych i wibracjach.
Kod QR na tarczy pozwala na łatwe i długotrwałe pobieranie z Internetu informacji dotyczących konkretnego przyrządu, takich jak numer seryjny, numer zamówienia, certyfikaty i inne dane produktu.