Każda osłona termometryczna/rurka ochronna jest ważnym elementem każdego punktu pomiaru temperatury. Stosowana jest do oddzielania procesu od otoczenia, a tym samym ochrony środowiska i użytkowników przed wpływem agresywnych mediów. Chroni również czujnik temperatury przed wysokim ciśnieniem oraz natężeniem przepływu.
Ze względu na szeroki zakres zastosowania dostępne są różne warianty osłon termometrycznych. Rodzaj przyłącza procesowego oraz podstawowe metody wytwarzania są ważnymi kryteriami różnicowania konstrukcji. Podstawowe rozróżnienie można dokonać między gwintowanymi i spawanymi osłonami, a tymi z połączeniami kołnierzowymi.
Ponadto można wyróżnić osłony jednoczęściowe i wieloczęściowe. Wieloczęściowe są zbudowane z rury, która jest zamknięta na stałe przez spawaną końcówkę. Jednoczęściowe drążone wykonane są z pręta.
Osłony termometryczne do wspawania serii TW25 są odpowiednie do stosowania z wieloma termometrami elektrycznymi i mechanicznymi WIKA.
Ze względu na wytrzymałą konstrukcję, te międzynarodowe osłony termometryczne są pierwszym wyborem do stosowania w przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz przy budowie instalacji.