Elke thermowell/beschermbuis is een belangrijk onderdeel van elk temperatuurmeetpunt. Het dient om het proces te scheiden van de omgeving, waardoor de omgeving en het bedienend personeel worden beschermd en agressieve media, hoge drukken en stroomsnelheden uit de buurt blijven van de eigenlijke temperatuursensor, zodat de thermometer tijdens gebruik kan worden vervangen.
Gebaseerd op de vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden is er een groot aantal varianten, zoals thermowellontwerpen of- materialen. Het soort procesaansluiting en de basisproductiemethode zijn belangrijke differentiatiecriteria voor het ontwerp. Er kan een basisverschil worden gemaakt tussen ingeschroefde en ingelaste thermowells/beschermbuizen en die met flensaansluitingen.
Bovendien kan verschil worden gemaakt tussen beschermbuizen en thermowells. Gefabriceerde thermowells zijn gemaakt van een buis, die bovenop afgesloten is met een gelaste solide punt. Massief bewerkte thermowells worden gemaakt van matrijzenstaal.
De TW25 serie massief bewerkte ingelaste thermowells is geschikt voor talrijke elektrische en mechanische thermometers van WIKA.
Dankzij het robuuste ontwerp zijn deze thermowells met internationaal ontwerp de eerste keuze voor gebruik in de chemische en petrochemische industrie en de installatiebouw.