サーモウェルは、あらゆる温度測定ポイントの重要な構成要素です。プロセスを周囲から分離するために使用されるため、環境や作業員を保護し、温度センサを危険な媒体、高圧、流量から守り、運転中に温度計を交換することができます。
様々な用途に適用できるよう、サーモウェルのデザインや材料など、多数のバリエーションがあります。プロセス接続のタイプと保護管の基礎構造は、プロセス設計において重要です。基本的な違いは、ねじ込み及び溶接接続サーモウェルとフランジ接続に区別されます。
さらに、パイプ溶接式サーモウェルとくり抜き式サーモウェルとを区別することができます。パイプ溶接式サーモウェルは、先端部品とパイプが溶接されています。くり抜き式サーモウェルは材料を削り出すことで製造されます。
溶接接続のくり抜き式サーモウェルのTW25シリーズは、WIKAの多数の電子式及び機械式温度計との使用に適しています。
これらの国際基準に基づき設計されたサーモウェルは、非常に丈夫であり化学および石油化学産業ならびにプラント建設に広く使用されています。