Petrokemianteollisuus, voimalaitos- ja meriteollisuus, laiterakennus
Suurille prosessikuormille
>
Erikoisominaisuudet
Erilaisia hitsaushalkaisijoita
Kansainvälisten standardin mukainen
Erilaisia suojataskuja: - Malli TW25-A: kartiomainen - Malli TW25-B: suora - Malli TW25-C: porrastettu - Avokärkinen
>
Kuvaus
Suojatasku on tärkeä lämpötilan mittauspisteen komponentti. Se erottaa prosessin ympäröivästä alueesta suojaten siten ympäristöä ja käyttöhenkilökuntaa. Lisäksi se pitää aggressiiviset väliaineet, korkeat paineet ja virtauksen poissa lämpötila-anturista, mikä mahdollistaa anturin vaihtamisen käytön aikana.Lähes rajattomiin käyttömahdollisuuksiin perustuen valikoima sisältää runsaasti eri vaihtoehtoja kuten suojataskumalleja ja -materiaaleja. Prosessiliitännän tyyppi ja tuotantotavat ovat tärkeitä suunnittelussa huomioitavia kriteerejä. Suojataskut voidaan jaotella kierteisiin ja hitsattaviin sekä laippaliitännällisiin suojataskuihin.
Lisäksi voidaan valita putkimateriaalista tai umpimateriaalista valmistettu malli. Putkimateriaalista valmistettujen suojataskujen kärki on suljettu kiinteällä hitsattavalla suukappaleella. Umpinaiset suojataskut on valmistettu tankoaineesta.TW25-sarjan täydestä materiaalista valmistetut, laippaliitännällä varustetut suojataskut sopivat lukuisiin WIKA:n sähkökäyttöisiin ja mekaanisiin lämpömittareihin.Nämä raskaaseen käyttöön soveltuvat, kansainvälisten normien mukaiset lämpötila-anturin suojataskut ovat paras valinta kemian- ja petrokemianteollisuuteen sekä laiterakennukseen.
Lämpökuilun herätetaajuuden laskentaohjelmisto
Oletko kiinnostunut lämpökuilun laskennasta? Klikkaa tästä ja käytä verkko-ohjelmaamme.
Älykkäät anturiratkaisut elintarvike- ja juomateollisuudelle