Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model TR53

Bagnetowy termometr rezystancyjny

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 60.53 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych
  • Maszyny do formowania wtryskowego
  • Głowice cylindrów i miski olejowe w silnikach
  • Łożyska
  • Rurociągi i statki

Specjalne właściwości

  • Zakresy czujników do maks. 400 °C [752 °F]
  • Pojedyncze i podwójne termometry oporowe
  • Dobre odprowadzanie ciepła dzięki regulowanemu obciążeniu sprężynowemu
  • Łatwy montaż i demontaż, bez użycia narzędzi
  • Wersje zabezpieczone przed wybuchem

Opis

Sonda
Te kablowe termometry oporowe są wyposażone w bagnetowe połączenie sondy. Termometry oporowe serii TR53 mogą być montowane w wywierconych otworach bez osłon termometrycznych, np. w elementach maszyn.

Przewód
Dostępne są różne materiały izolacyjne dostosowane do różnych warunków środowiskowych. Wolne końce kabla są gotowe do podłączenia lub mogą być wyposażone we wtyczki i/lub gniazda jako opcjonalne dodatki.