Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TR53

Sonde à résistance à baïonnette

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 60.53 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3

Applications

  • Machines process plastique
  • Presses à injecter
  • Cylindres de moteurs et carters à huile
  • Paliers
  • Tuyauteries et cuves

Particularités

  • Plage de mesure jusqu'à 400 °C max.
  • Sonde à résistance simple ou duplex
  • Le réglage de la pression du ressort optimise la transmission de la chaleur
  • Installation et remplacement aisés, pas d'outil nécessaire
  • Exécutions pour zones explosives

Description

Sonde
Ces sondes à résistance à câble se caractérisent par un raccordement par baïonnette. Elles peuvent être insérées directement dans un perçage sans doigt de gant, par exemple à l'intérieur d'une machine.

Câble
Il existe différents matériaux de gaine isolante selon les conditions d'utilisation. L'extrémité du câble est prête pour le raccordement, mais peut aussi être équipée d'un connecteur ou d'une prise en option.