威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 TR53

卡口式热电阻温度计

已选文件
数据资料 TE 60.53 操作说明 附加操作说明 #1 附加操作说明 #2 附加操作说明 #3

应用

  • 塑料加工机械
  • 注塑机
  • 发动机气缸盖和贮油槽
  • 轴承
  • 管道和容器

功能特性

  • 传感器应用范围:最高达400 °C (752 °F)
  • 单支或双支热电阻温度计
  • 采用可调弹簧组件,实现了良好的热传递效果
  • 易于安装和拆卸,不需要任何辅助工具
  • 防爆型

描述

探头
这些电缆式热电阻温度计采用了卡口式探头连接。TR53系列热电阻温度计无需使用护套即可安装到钻孔内(如安装到机械部件内)。

电缆
电缆具有多种绝缘材料可供选择,能满足特定环境条件的应用要求。电缆裸线端已预制好,可直接连接,当然也可选配插头或插座进行连接。