Wibracyjny przełącznik poziomu
Wersja kompaktowa
Zastosowanie
- Wibracyjny przełącznik poziomu ogólnego przeznaczenia przeznaczony do wszystkich cieczy
- Nadaje się szczególnie do ochrony pomp, zbiorników i rurociągów przed przepełnieniem i suchobiegiem
- Odpowiedni do zastosowań przemysłowych
Specjalne właściwości
- Kompaktowa konstrukcja
- Niskie koszty utrzymania
- Stabilne i niezawodne wykrywanie poziomu, na które nie ma wpływu przepływ, tworzenie się pęcherzyków, wibracje, gromadzenie się lub ciała stałe w medium
Opis
Podstawowym elementem wibracyjnego przełącznika poziomu jest widelec wibracyjny ze zintegrowanym napędem wibracyjnym. Gdy wibrujący kamerton jest zanurzony w medium, częstotliwość rezonansowa kamertonu maleje. Zmiana częstotliwości jest wykrywana przez układ elektroniczny i konwertowana na sygnał przełączający. Niezależnie od pozycji montażu, zmiany poziomu mogą być wykrywane bardzo dokładnie.
Odpowiedni punkt przełączania można zmienić za pomocą przedłużenia rury. Wibracyjny przełącznik poziomu TLS-C został specjalnie zaprojektowany do zastosowań przemysłowych i oferuje niezawodne wykrywanie poziomu punktowego. Idealnie nadaje się do monitorowania zęzy i wycieków, a także do punktowego wykrywania poziomu w zbiornikach oleju przekładni wirnikowych.
Wibracyjne przełączniki poziomu są, w zależności od wersji, przystosowane do pracy w temperaturze -40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F] i ciśnienia roboczego -1 ... +64 bar [-14 ... +928 psi]. Wibracyjny przełącznik poziomu jest odpowiedni dla mediów o gęstości 500 ... 2500 g/cm3 [289 ... 1,445 oz/in3]. Lepkość medium powinna wynosić od 0,1 do 10 000 cP [0.24 and 21,190 lb/ft·h].