Détecteur à lames vibrantes
Version compacte
Applications
- Détecteur de niveau à lames vibrantes à usage général conçu pour s'adapter à tous les liquides
- Particulièrement adapté à la protection contre le débordement et la marche à sec des pompes, des cuves et des canalisations
- Utilisation dans les industries du pétrole, de la chimie, de l'eau et des eaux usées, de l'alimentation, des boissons et des produits pharmaceutiques.
Particularités
- Exécution compacte
- Faibles coûts d'entretien
- Détection de niveau stable et fiable, insensible au débit, à la formation de bulles, aux vibrations, à l'accumulation ou aux solides dans le fluide
Description
L'élément central du détecteur de niveau vibrant est constitué de lames vibrantes avec entraînement vibratoire intégré. Lorsque les lames vibrantes sont immergées dans le fluide, la fréquence de résonance des lames diminue. Le changement de fréquence est détecté par le circuit électronique et converti en un signal de commutation. Quelle que soit la position de montage, les changements de niveau peuvent être détectés avec une grande précision.
Le point de commutation respectif peut être modifié à l'aide d'une extension de tube. La grande précision du point de commutation peut être adaptée individuellement à l'application concernée grâce à dix niveaux de sensibilité. Il est également possible de régler un délai de commutation de 1 à 20 secondes avec le modèle TLS-S. Des versions protégées contre les explosions sont également disponibles pour les zones dangereuses.
Les détecteurs de niveau à lames vibrantes sont adaptés, selon la version, à une température de fonctionnement de -100 ... +200 C [-148 ... +392 F] et à une pression de fonctionnement de -1 ... +100 bar [-14 ... +1,450 psi]. Le détecteur de niveau vibrant convient aux fluides d'une densité de 500 ... 2 500 g/cm3 [289 ... 1 445 oz/in3]. La viscosité du fluide doit être comprise entre 0,1 et 10 000 cP [0,24 et 21 190 lb/ft-h].