Interruptor de nivel vibratorio
Versión compacta
Aplicaciones
- Interruptor de nivel vibratorio de uso general diseñado para todos los líquidos
- Especialmente adecuado como protección contra rebosamiento y funcionamiento en seco de bombas, recipientes y tuberías
- Para uso en las industrias petrolera, química, del agua/aguas residuales, alimentaria, de bebidas y farmacéutica.
Características
- Diseño compacto
- Bajos costes de mantenimiento
- Detección de nivel estable y fiable, que no se ve afectada por el flujos, formación de burbujas, vibraciones, acumulaciones o sólidos en el medio.
Descripción
El elemento central del interruptor vibratorio de nivel es la horquilla vibratoria con accionamiento por vibración integrado. Cuando el diapasón vibrante se sumerge en el medio, la frecuencia de resonancia del diapasón disminuye. El circuito electrónico detecta el cambio de frecuencia y lo convierte en una señal de conmutación. Independientemente de la posición de montaje, los cambios de nivel pueden detectarse con gran precisión.
El punto de conmutación correspondiente puede modificarse mediante una prolongación de tubo. La elevada precisión del punto de conmutación puede ajustarse individualmente a la aplicación correspondiente mediante diez niveles de sensibilidad. También es posible ajustar un retardo de conmutación de 1 ... 20 segundos con el modelo TLS-S. Para su uso en zonas peligrosas, también hay disponibles versiones protegidas contra explosiones.
Los interruptores de nivel vibratorios son, según la versión, adecuados para una temperatura de funcionamiento de -100 ... +200 °C [-148 ... +392 °F] y una presión de funcionamiento de -1 ... +100 bar [-14 ... +1.450 psi]. El interruptor vibratorio de nivel es adecuado para medios con una densidad de 500 ... 2.500 g/cm 3 [289 ... 1.445 oz/in3]. La viscosidad del medio debe estar comprendida entre 0,1 y 10.000 cP [0,24 y 21.190 lb/ft-h].