Analogowe przetworniki temperatury serii T91 są dostosowane do specyficznych wymagań przemysłu. W zależności od sygnału wyjściowego, są one szczególnie odpowiednie do bezpośredniego podłączenia do przyrządów pomiarowych z wejściami napięciowymi lub prądowymi, takich jak sterowniki PLC lub karty konwersji AD w komputerach PC.
Przetworniki temperatury przekształcają zależną od temperatury zmianę rezystancji termometrów rezystancyjnych lub zależną od temperatury zmianę napięcia w termoparach na sygnał wyjściowy 0 ... 10 V lub 4 ... 20 mA sygnał wyjściowy. Dzięki tym znormalizowanym sygnałom zmierzone wartości temperatury mogą być przesyłane w prosty i bezpieczny sposób.
Przetworniki temperatury serii T91 to przetworniki o stałym zakresie pomiarowym, które są dostarczane z wymaganymi zakresami pomiarowymi zgodnie z wymaganiami klienta. Późniejsza precyzyjna regulacja punktu zerowego i zakresu może być wykonana za pomocą potencjometrów po zamontowaniu.
Nadajniki montowane na głowie T91.10 można umieścić w dowolnej głowicy przyłączeniowej DIN typu B, podczas gdy nadajniki montowane na głowie T91.20 również wykorzystują głowice przyłączeniowe typu J.