T91モデルシリーズのアナログ温度トランスミッタは、業界の特定要件に適しています。出力信号によっては、特にPLCやPCのA - D変換カード等電圧、電流入力を備えた評価装置への直接接続に適しています。
この温度トランスミッタは、測温抵抗体の抵抗又は熱電対の起電力を0 ... 10 Vや4 ... 20 mA の出力信号に変換します。 これら標準化された信号により、測定された温度値を簡単かつ安全に伝送することができます。
T91モデルシリーズの温度トランスミッタは固定レンジトランスミッタで、ご要求に応じた必要な測定範囲を提供します。装着されたポテンショメータを使用して、ゼロ点とスパンの微調整を行うことができます。
T91.10ヘッドタイプ伝送器はDIN規格のBタイプ接続ヘッドに取り付けることができます。T91.20はJタイプの接続ヘッドも使えます。