I trasmettitori di temperatura analogici della serie modello T91 sono conformi ai specifici requisiti del settore. A seconda del segnale di uscita essi sono particolarmente adatti per il collegamento diretto a strumenti di misura con ingresso in tensione o corrente come PLC o schede di conversione AD per i PC.
I trasmettitori di temperatura convertono la variazione di resistenza, dipendente dalla temperatura, delle termoresistenze o la variazione di tensione, dipendente dalla temperatura, delle termocoppie in un segnale di uscita 0 ... 10 V o 4 ... 20 mA. Con questi segnali standardizzati i valori di temperatura misurati possono essere trasmessi in modo facile e sicuro.
I trasmettitori di temperatura della serie modello T91 sono trasmettitori a campo fisso, forniti con i campi di misura richiesti secondo i requisiti dei clienti. Una volta installati è possibile effettuare una successiva regolazione precisa del punto zero e dello span tramite i potenziometri.
I trasmettitori per montaggio in testina T91.10 possono essere disposti in qualsiasi testa di connessione DIN di forma B mentre i trasmettitori per montaggio in testina T91.20 utilizzano anche teste di connessione di forma J.