Les transmetteurs de température analogiques de la famille T91 sont adaptés à certaines exigences d'applications industrielles. En fonction de leur signal de sortie, ils sont idéalement adaptés pour une connexion directe à des automates ou convertisseurs avec entrée tension ou courant.
Les transmetteurs convertissent une variation de résistance (dans le cas d'une sonde à résistance) ou une variation de tension (dans le cas d'un thermocouple) en fonction d'une variation de température en signal de sortie 0 ... 10 V. Ce signal standard permet une transmission aisée et fiable des valeurs de température mesurées.
Ces transmetteurs de température se caractérisent par des étendues de mesure fixes configurées selon
les spécifications du client, associées à des potentiomètres de réglage du zéro et de l'échelle qui autorisent un réglage fin de l'étendue de mesure une fois sur site. Une précision de référence pour l'industrie, la résistance aux interférences et un contrôle du capteur constituent autant de qualités additionnelles de ces convertisseurs de signal.
Les transmetteurs pour montage en tête T91.10 peuvent être montés dans n'importe quelle tête de raccordement DIN forme B. De plus, la version T91.20 est elle adaptée pour un montage dans une tête de raccordement forme J.
La version pour montage rail de ces transmetteurs convient aux rails standards selon DIN EN 50 022 - 35.