Model FLC-406 to zasilany bateryjnie konwerter sygnału, który doskonale nadaje się do zastosowań bez dostępu do zasilania sieciowego. Żywotność baterii do 10 lat umożliwia bezobsługową i ekonomiczną eksploatację.
Model FLC-406 można łączyć ze wszystkimi przepływomierzami magnetyczno-indukcyjnymi firmy WIKA. Przepływomierze FLC-2300 umożliwiają bezproblemowy pomiar nawet niskich prędkości przepływu od 0,015 m/s.
Zintegrowana pamięć EEPROM (“electrically erasable programmable read-only memory”) zapewnia wysokie bezpieczeństwo danych. Pozwala zapisać do 100 000 zestawów danych.
Dzięki dostarczonemu oprogramowaniu model FLC-406 może komunikować się za pośrednictwem interfejsu IrCOM lub Modbus RS-485 z komputerem PC, laptopem lub urządzeniem mobilnym w celu zaprogramowania konwertera sygnału oraz zarządzania i pobierania zmierzonych wartości.
Wielopoziomowy system haseł gwarantuje dostęp do danych wyłącznie autoryzowanym użytkownikom.