Le modèle FLC-406 est un convertisseur de signal alimenté par batterie qui convient parfaitement aux applications sans accès à une alimentation secteur. La durée de vie de la batterie, qui peut atteindre 10 ans, permet un fonctionnement économique et sans entretien.
Le modèle FLC-406 peut être combiné avec tous les débitmètres magnéto-inductifs WIKA. Avec les débitmètres du modèle FLC-2300, même les faibles vitesses d'écoulement de 0,015 m/s peuvent être mesurées en toute fiabilité.
La mémoire EEPROM ("electrically erasable programmable read-only memory") intégrée garantit une sécurité élevée des données. Il est possible de sauvegarder jusqu'à 100 000 ensembles de données.
Avec le logiciel fourni, le modèle FLC-406 peut communiquer via l'interface IrCOM ou Modbus RS-485 avec un PC, un ordinateur portable ou un appareil mobile pour programmer le convertisseur et pour gérer et télécharger les valeurs mesurées.
Un système de mot de passe à plusieurs niveaux garantit l'accès aux données aux seuls utilisateurs autorisés.