Het type FLC-406 is een signaalomvormer op batterijen die perfect geschikt is voor toepassingen zonder toegang tot netvoeding. Een batterijlevensduur tot 10 jaar garandeert een onderhoudsvrije en zuinige werking.
Het type FLC-406 kan worden gecombineerd met alle elektromagnetische debietmeters van WIKA. Met het type FLC-2300 debietmeters kunnen zelfs moeiteloos lage stroomsnelheden vanaf 0,015 m/s worden gemeten.
Het geïntegreerde EEPROM-memory (“electrically erasable programmable read-only memory”) garandeert hoge gegevensbeveiliging. Er kunnen tot 100.000 datareeksen worden opgeslagen.
Met de meegeleverde software kan de FLC-406 via IrCOM of Modbus RS-485 interface communiceren met een pc, laptop of mobiel toestel om de signaalomvormer te programmeren en meetwaarden te beheren en te downloaden.
Een wachtwoord met meerdere niveaus garandeert dat uitsluitend geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de gegevens.