Wskaźnik terenowy dla pętli prądowych z komunikacją HART®
Zastosowanie
- Inżynieria procesowa
- Budowa instalacji
- Ogólne zastosowania przemysłowe
- Przemysł gazowy i olejowy
Specjalne właściwości
- Automatyczna konfiguracja zakresu pomiarowego poprzez komunikację HART® pomiędzy urządzeniem nadrzędnym HART® a przetwornikiem
- Zakres wskazań -9999 ... 99 999 / wykres słupkowy
- Wyświetlacz jednostek i różnych komunikatów o stanie
- Wersje Ex
- Model DIH5x-I: iskrobezpieczny
- Model DIH5x-F: obudowa ognioszczelna
- HART®: dodatkowa funkcja master i możliwość pracy w trybie multidrop (modele DIH52, DIH62) >
Opis
Wyświetlacze polowe serii DIH to wskaźniki pętli prądowej 4 ... 20 mA, które dodatkowo mogą oferować nałożoną komunikację HART® między podłączonym przetwornikiem a sterownią. W ten sposób zakres wskazań i jednostki są automatycznie dostosowywane w zależności od ustawień podłączonego przetwornika HART®.
Typowe jednostki temperatury i ciśnienia są ustawione fabrycznie. Dodatkowa „jednostka użytkownika” jest dowolnie programowalna.
Za pomocą tego pola wyświetlacza można wyświetlić alarmy zakresu oraz wartości MIN i MAX. Sygnały prądu błędu z podłączonych nadajników są również wykrywane i wyświetlane. Wyświetlacz może być używany w połączeniu z dowolnym przetwornikiem 4 ... 20 mA.
Wyświetlacze polowe zasilane są bezpośrednio z pętli prądowej 4 ... 20 mA, czego wynikiem jest spadek napięcia poniżej 3 V.
Wyświetlacze polowe można montować bezpośrednio na ścianie. Opcjonalnie dostępny jest zestaw montażowy do montażu na rurach o średnicy 1 ... 2".
Podstawowe moduły model DIHxx-B, DIHxx-Z są również dostępne oddzielnie do montażu w innych odpowiednich obudowach.
Wyświetlacze terenowe model DIH5x składają się z aluminiowej obudowy polowej z wbudowanym modułem podstawowym.