Indicatore da campo per loop di corrente con comunicazione HART®
Applicazioni
- Industria di processo
- Costruttori di impianti
- Applicazioni industriali generiche
- Industria petrolifera e del gas
Caratteristiche distintive
- Configurazione automatica del campo di misura tramite la comunicazione HART® tra il master HART® e il trasmettitore connesso
- Campo d'indicazione -9999 .... 99999 / grafico a barre
- Display per unità ingegneristiche e vari messaggi di stato
- Versioni Ex:
- Modello DIH5x-I: a sicurezza intrinseca
- Modello DIH5x-F: custodia antideflagrante - HART®: funzione master secondaria e capacità multidrop (modello DIH52)
Descrizione
I display da campo serie DIH sono indicatori di loop 4 ... 20 mA con la comunicazione HART® superimposta tra il trasmettitore e la sala controllo. Il campo scala e l'unità ingegneristica vengono impostate automaticamente a seconda delle impostazioni del trasmettitore HART® connesso.
Le unità comuni per temperatura e pressione sono già state memorizzate in fabbrica. È possibile programmare opzionalmente un'ulteriore “unità utente”.
Con questo indicatore da campo è possibile visualizzare allarmi sul campo scala e valori MIN e MAX. E' inoltre possibile rilevare e visualizzare i segnali di errore in corrente dei trasmettitori collegati. L'indicatore può essere impiegato in combinazione con qualsiasi trasmettitore 4 ... 20 mA.
Gli indicatori da campo sono alimentati direttamente dalla corrente del loop 4 ... 20 mA, con una risultante caduta di tensione di circa 3 V.
Gli indicatori da campo possono essere installati direttamente a parete. Un kit di montaggio a palina è disponibile per il montaggio su tubi con diametro da 1 ... 2".
I modelli di base DIH5x-B, DIH5x-Z sono disponibili anche separatamente per il montaggio in altre custodie idonee. Gli indicatori da campo sono composti da una custodia da campo in alluminio o acciaio inox con un modulo display integrato.