Kenttäosoitin virtasilmukoille HART® -tiedonsiirrolla
Sovellukset
- Prosessiteollisuus
- Laiterakennus
- Yleiset teolliset sovellukset
- Öljy- ja kaasuteollisuus
Erikoisominaisuudet
- Automaattinen mittausalueen konfigurointi HART®-tiedonsiirron kautta HART®-masterin ja lähettimen välillä
- Näyttöalue -9 999 ... 99 999 / pylväsdiagrammi
- Yksiköiden ja eri tilailmoitusten näyttö
- Ex-versiot
- Malli DIH5x-I: luonnostaan turvallinen
- Malli DIH5x-F: paloturvallinen kotelo
- HART®: Toissijainen master-toiminto ja multidrop-ominaisuus (malli DIH52) >
Kuvaus
DIH-sarjan kenttäosoittimet ovat 4 ... 20 mA:n virtasilmukkailmaisimia, jotka voivat lisäksi tarjota päällekkäisen HART®-viestinnän liitetyn lähettimen ja valvomon välillä. Näin näyttöalue ja yksiköt otetaan automaattisesti käyttöön liitetyn HART®-lähettimen asetusten mukaan.
Laitteeseen on jo tallennettu tehtaalla yleiset lämpötila- ja paineyksiköt. Lisäksi siihen voidaan haluttaessa ohjelmoida ylimääräinen "käyttäjän yksikkö".
Tällä kenttäosoittimella on mahdollista näyttää aluehälytykset sekä MIN- ja MAX-arvot. Laite havaitsee ja näyttää myös siihen kytketyistä lähettimistä saapuvat vikavirtasignaalit. Ilmaisinta voidaan käyttää yhdessä minkä tahansa 4 ... 20 mA lähettimen kanssa.
Kenttäosoittimet saavat virtansa suoraan 4 ... 20 mA:n virtasilmukasta, jolloin jännitehäviö on alle 3 V.
Kenttäosoittimet voidaan asentaa suoraan seinään. Lisävarusteena on saatavilla putkiasennussarja halkaisijaltaan 1−2 tuuman putkiin asentamista varten.
Mallien DIH5x-B, DIH5x-Z perusmoduulit ovat saatavana myös erikseen asennettavaksi muihin sopiviin koteloihin.
Kenttäosoittimet koostuvat alumiinisesta tai ruostumattomasta teräksestä olevasta kotelosta sekä sisäänrakennetusta näyttömoduulista.