Afficheur de terrain
Pour boucles de courant, avec communication HART®
Applications
- Ingénierie du Process
- Construction d'installations techniques
- Applications industrielles générales
- Industrie du Pétrôle et du gaz
Particularités
- Configuration d'étendue de mesure automatique par communication HART® entre maître HART® et transmetteur
- Plage d'indication -9999 .... 99999 / bargraphe
- Affichage pour unités et divers messages de statut
- Versions Ex
- Type DIHxx-B : sécurité intrinsèque
- Type DIH5xF : boîtier antidéflagrant - HART® : fonction de maître secondaire et capacité multidrop (types DIH52, DIH62)
Description
Les afficheurs de terrain DIH sont des afficheurs pour boucle de courant 4...20 mA qui peuvent en complément proposer une communication HART® entre le transmetteur connecté et la salle de contrôle. L'unité et l'échelle de mesure sont automatiquement définies selon les réglages du transmetteur HART® connecté.
Des unités communes pour la pression et la température sont préréglées en usine. une unité "spécifique client" est librement configurable.
A l'aide de cet afficheur de terrain, il est possible d'indiquer des valeurs d'alarme ainsi que des valeurs MIN/MAX. Les signaux d'erreur en courant des transmetteurs connectés sont également détectés et affichés. L'afficheur peut être associé avec n'importe quel transmetteur 4...20 mA.
Les afficheurs de terrain sont alimentés directement par la boucle de courant 4 ... 20 mA, avec baisse de tension résultante inférieure à 3 V.
Ils peuvent être montés directement sur une paroi. Un kit de montage optionnel est disponible pour un montage sur tuyauterie d'un diamètre de 1" à 2".
Les modules basiques types DIHxx-B, DIHxx-Z, sont également disponibles séparément pour être montés dans d'autres boîtiers adaptés.
L'afficheur de terrain type DIH5x est constitué d'un boîtier en aluminium avec un module de base intégré.
L'afficheur numérique type DIH62 est disponible avec des boîtiers de différents matériaux : plastique, acier inox et aluminium.