Kontroler ciśnienia różnicowego i przepływu powietrza
Do wentylacji i klimatyzacji
Zastosowanie
- Płynna regulacja wentylatorów EC
- Sterowanie przetwornicami częstotliwości
- Regulacja układów nawiewu i wywiewu powietrza o stałym i zmiennym strumieniu objętości
Specjalne właściwości
- Zdecentralizowany kontroler PID − do czterech sygnałów wejściowych − zmniejsza nakłady na okablowanie i koszty instalacji
- Zintegrowane obliczanie strumienia objętości powietrza na podstawie wszystkich popularnych wzorów
- Gotowy na IIoT i przyszłościowy dzięki analogowej i cyfrowej transmisji sygnału (Modbus®), a także bezprzewodowej (LoRaWAN®)
- Oszczędzająca czas konfiguracja przyrządu i wyświetlanie aktualnych wartości pomiarowych na smartfonie za pośrednictwem NFC lub aplikacji WIKA
- Redukcja kosztów instalacji dzięki prostemu montażowi na ścianie lub szynie DIN w szafie sterowniczej
Opis
Model A2G-540 służy do regulacji ciśnienia różnicowego i strumienia objętości powietrza, a także nieagresywnych i niepalnych gazów w technologii wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. A2G-540 może być stosowany jako kontroler P, PI, PD i PID.
Wybierając odpowiedniego producenta komponentu w menu, automatycznie uwzględniana jest prawidłowa formuła obliczania strumienia objętości powietrza. Aby jeszcze bardziej zoptymalizować pomiar przepływu powietrza w ekstremalnych warunkach otoczenia, takich jak wysokość i wysoka temperatura medium, można bezpośrednio zintegrować odpowiednie czujniki.
Piezorezystancyjny element pomiarowy jest kompensowany temperaturowo i szczególnie stabilny w skali długoterminowej. Rejestruje nawet najmniejsze różnice ciśnień, zapewniając w ten sposób wysoką niezawodność i najwyższą dokładność pomiaru. Zmierzone wartości są dostępne jako napięcie analogowe
i sygnałów prądowych, cyfrowo poprzez interfejs RS-485 z wykorzystaniem Modbus® RTU lub poprzez LoRaWAN® (LPWAN). Dzięki temu możliwa jest łatwa integracja z dowolnym systemem sterowania lub bezpośrednio z rozwiązaniami chmurowymi.
A2G-540 posiada dowolnie regulowane zakresy pomiarowe. Przyrząd można ustawić za pomocą aplikacji WIKA i NFC oraz, w zależności od wersji, za pomocą przycisków i wyświetlacza. Wydajna dokumentacja projektu jest możliwa dzięki odczytowi pliku parametrów przyrządu za pośrednictwem NFC i smartfona. Wskazywanie czterech wartości pomiarowych i dwóch stanów przekaźnika można odczytać pod każdym kątem dzięki 2-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi TFT z funkcją sygnalizacji świetlnej i zindywidualizowanymi oznaczeniami parametrów pomiarowych.
Konstrukcja A2G-540 jest solidna i odporna na warunki atmosferyczne (IP65). Obudowę można otworzyć bez użycia narzędzi dzięki zatrzaskowej pokrywie.