Regulador de presión diferencial y caudal de aire
Para la tecnología de ventilación y aire acondicionado
Aplicaciones
- Control continuo de ventiladores EC
- Control de convertidores de frecuencia
- Control de los sistemas de impulsión y retorno de aire con caudales constantes y variables
Características
- Regulador PID descentralizado - hasta cuatro señales de entrada - reduce el esfuerzo de cableado y los costes de instalación
- Cálculo integrado del caudal de aire basado en todas las fórmulas habituales
- Optimización de la medición de caudal de aire mediante compensación de presión y/o temperatura adicional
- Compatible con IIoT y equipado para el futuro gracias a la transmisión de señales analógicas y digitales (Modbus®), así como inalámbricas (LoRaWAN®)
- Configuración del instrumento que ahorra tiempo y visualización de los valores medidos actuales en el smartphone mediante NFC o la aplicación WIKA
Descripción
El modelo A2G-540 se utiliza para controlar la presión diferencial y el caudal volumétrico de aire y también de gases no agresivos y no inflamables en la técnica de ventilación y climatización. El A2G-540 puede utilizarse como controlador P, PI, PD y PID.
Al seleccionar el fabricante de componentes correspondiente en el menú, se tiene en cuenta automáticamente la fórmula correcta de cálculo de caudal de aire. Para optimizar aún más la medición del caudal de aire en condiciones ambientales extremas, como la altitud y la alta temperatura del medio, se pueden integrar directamente sensores adecuados.
El elemento de medición piezorresistivo es compensado por temperatura y es particularmente estable a largo plazo. Registra incluso las diferencias de presión más pequeñas y garantiza así una gran fiabilidad y la máxima precisión de medición. Los valores medidos están disponibles como señales de tensión analógicas
y corrientes, digitalmente a través de la interfaz RS-485 utilizando Modbus® RTU o a través de LoRaWAN® (LPWAN). Por lo tanto, es fácil utilizar la integración en cualquier sistema de control o directamente en soluciones en la nube.
El A2G-540 tiene rangos de medición ajustables libremente. El instrumento puede configurarse mediante la app WIKA y NFC y, según la versión, mediante botones y una pantalla. La lectura de los archivos de parámetros de los instrumentos a través de NFC y un smartphone permite documentar los proyectos de forma eficiente. La indicación de hasta cuatro valores medidos y dos estados de relé puede leerse desde todos los ángulos de visión gracias a la pantalla TFT en color de 2" con función de semáforo y rotulación individualizada de los parámetros de medición.
La caja del A2G-540 es robusta y resistente a la intemperie (IP65). La caja se puede abrir sin herramientas gracias a la tapa a presión.