Régulateur de pression différentielle et de débit d'air
Pour la ventilation et le conditionnement d'air
Applications
- Contrôle infini des ventilateurs EC
- Contrôle des convertisseurs de fréquence
- Contrôle des systèmes de soufflage et d'extraction d'air avec des débits constants et variables
Particularités
- Le Contrôleur PID décentralisé - jusqu'à quatre signaux d'entrée - réduit les efforts de câblage et les coûts d'installation
- Calcul intégré du débit d'air basé sur toutes les formules courantes
- Optimisation de la mesure de débit d'air par une pression supplémentaire et/ou une compensation de la température
- Prêt pour l'IIoT et à l'épreuve du temps grâce à la transmission de signaux analogiques et numériques (Modbus®) ainsi que sans fil (LoRaWAN®).
- Configuration rapide de l'appareil et affichage des valeurs de mesure sur le smartphone via NFC ou l'application WIKA
Description
Le type A2G-540 est utilisé pour contrôler la pression différentielle et le débit volumétrique de l'air ainsi que des gaz non agressifs et ininflammables dans les techniques de ventilation et de climatisation. L'A2G-540 peut être utilisé comme contrôleur P-, PI-, PD- et PID.
En sélectionnant le fabricant du composant dans le menu, la formule correcte de calcul du débit d'air est automatiquement prise en compte. Pour optimiser encore la mesure du débit d'air dans des conditions ambiantes extrêmes telles que l'altitude et les températures moyennes élevées, des capteurs appropriés peuvent être directement intégrés.
L'élément de mesure piézorésistif est compensé en température et particulièrement stable à long terme. Il enregistre même les plus petites différences de pression et garantit ainsi une grande fiabilité et une précision de mesure maximale. Les valeurs mesurées sont disponibles sous forme de signaux analogiques
de tension et de courant, numériquement via l'interface RS-485 utilisant Modbus® RTU ou via LoRaWAN® (LPWAN). L'intégration dans n'importe quel système de contrôle ou directement dans des solutions "clouds" est donc facilement possible.
L'A2G-540 dispose de plages de mesure librement réglables. L'instrument peut être réglé à l'aide de l'application WIKA et de la communication NFC et, selon la version, à l'aide de boutons et d'un écran. Une documentation efficace du projet est possible grâce à la lecture des fichiers de paramètres de l'instrument via la communication NFC et le smartphone. L'affichage de quatre valeurs mesurées et de deux états de relais peut être lu sous tous les angles de vue grâce à l'écran couleur TFT 2" avec la fonction d'éclairage et le lettrage personnalisé des paramètres de mesure.
La construction de l'A2G-540 est robuste et résistante aux intempéries (IP65). Le boîtier peut être ouvert sans outils grâce à un couvercle encliquetable.