Te manometry różnicowe są wykonane z wysoce odpornej na korozję stali nierdzewnej i posiadają całkowicie metalową komorę mediów, aby zapewnić długotrwałą szczelność (brak elastomerowych elementów uszczelniających).
Wysokie bezpieczeństwo przeciążeniowe jest osiągane dzięki całkowicie metalowej konstrukcji i ściśle dopasowanej konstrukcji membranowego elementu pomiarowego.
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów ze stali nierdzewnej i solidna konstrukcja są dostosowane do zastosowań w przemyśle chemicznym i inżynierii procesowej. Dzięki temu urządzenie nadaje się do mediów ciekłych i gazowych, również w środowiskach agresywnych.
Wersja niskotemperaturowa POLARgauge® umożliwia pracę w temperaturach otoczenia do -70 °C [-94 °F].
Obudowy o poziomie bezpieczeństwa “S3” są wyposażone w okienko zabezpieczające przed odpryskami, solidną przegrodę między układem pomiarowym a tarczą oraz zabezpieczenie przed wydmuchiwaniem. W przypadku awarii operator jest chroniony z przodu, ponieważ media lub komponenty mogą być wyrzucane tylko z tyłu obudowy.
Zakres skali od 0 ... 16 mbar do 0 ... 40 bar lub 0 ... 10 inH2O do 0 ... 600 psi zapewniają zakresy pomiarowe wymagane dla szerokiej gamy zastosowań.