Nämä paine-eromittarit on valmistettu erittäin korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä, ja niissä on täysin metallinen väliainekammio, joka takaa pitkäaikaisen tiiviyden (ei elastomeerisia tiiviste-elementtejä).
Korkea ylikuormitusvarmuus saavutetaan täysin metallisella rakenteella ja kalvomittauselementin tiiviillä rakenteella.
Laadukkaiden ruostumattomien teräsmateriaalien käyttö ja vankka rakenne on suunnattu kemian- ja prosessitekniikan sovelluksiin. Näin ollen laite soveltuu nestemäisille ja kaasumaisille väliaineille myös aggressiivisissa ympäristöissä.
Matalalämpötilaversio POLARgauge® mahdollistaa käytön jopa -70 °C:n [-94 °F] ympäristön lämpötilassa.
S3-turvatasolla varustetuissa koteloissa on sirpaloitumisen estävä ikkuna, mittausjärjestelmän ja mittakellon välinen kiinteä väliseinä ja puhalluslevy. Vian sattuessa käyttäjä on suojattu etupuolelta, sillä media tai komponentit voidaan poistaa vain kotelon takaosan kautta.
Asteikkoalueet 0 ... 16 mbar ja 0 ... 40 bar tai 0 ... 10 inH2O - 0 ... 600 psi takaavat monenlaisissa sovelluksissa tarvittavat mittausalueet.