Questi manometri differenziali sono realizzati in acciaio inox altamente resistente alla corrosione. La camera del fluido è interamente in metallo per garantire l’ermeticità a lungo termine (nessun elemento di tenuta in elastomero).
L’elevata sovraccaricabilità è raggiunta grazie alla costruzione completamente in metallo e all’esecuzione aderente dell’elemento di misura a membrana.
L’utilizzo di materiali in acciaio inox di alta qualità e l’esecuzione robusta sono stati pensati per le applicazioni nelle industrie chimiche e di processo. Per questo motivo lo strumento si rivela adatto per fluidi liquidi e gassosi, anche in ambienti aggressivi.
L'esecuzione per basse temperature POLARgauge® consente l'uso con temperature ambiente fino a -70 °C [-94 °F].
Le custodie con livello di sicurezza “S3” sono realizzate con un trasparente antischeggia, una parete solida di separazione tra il sistema di misura e il quadrante e una parete posteriore sganciabile. In caso di guasto, l’operatore è protetto sul lato frontale, in quanto i fluidi o i componenti possono essere espulsi sono sul lato posteriore della custodia.
Il QR code sul quadrante consente di recuperare da Internet, in modo semplice e duraturo, informazioni specifiche sullo strumento come il numero di serie, il numero d’ordine, i certificati e altri dati sul prodotto.