Deze drukverschilmanometers zijn gemaakt van zeer corrosiebestendig roestvrij staal en hebben een volledig metalen mediatank om lekdichtheid op lange termijn te garanderen (geen elastomere dichtingen).
Een hoge overdrukveiligheid wordt bereikt door de volledig metalen constructie en het nauwsluitende ontwerp van de meetcel van het membraan.
Het gebruik van hoogwaardige roestvrij stalen materialen en het robuuste ontwerp is in overeenstemming met toepassingen in de chemische en procestechniekindustrieën. Dit instrument is dus geschikt voor vloeibare en gasvormige procesmedia, ook in agressieve omgevingen.
De POLARgauge®-versie voor lage temperaturen is geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot -70°C [-94 °F].
Behuizingen met veiligheidsniveau "S3" zijn voorzien van een breukveilig venster, een solide scheidingswand tussen meetsysteem en wijzerplaat en een uitblaasbare achterwand. Voor het apparaat staand personeel wordt in geval van een storing beschermd, omdat procesmedia of componenten uitsluitend via de achterzijde worden uitgeblazen.
Met de QR-code op de wijzerplaat kan instrumentspecifieke informatie zoals het serienummer, het bestelnummer, certificaten en andere productgegevens eenvoudig en langdurig van het internet worden gehaald.