Elektronische drukverschiltransmitter
In primaire en secundaire circuits
Toepassingen
- Chemische en petrochemische industrieën
- Procestechniek
- Farmaceutische industrie
- Voedsel- en drankindustrie
- Zones met explosiegevaar
Bijzondere eigenschappen
- Eenvoudige, ongecompliceerde installatie
- Montage mogelijk zonder membraamafdichting
- Eliminatie van capillairen, die gemakkelijk kunnen knikken
- Voor toepassingen tot SIL 2 (SIL 3)
- Kan worden gecombineerd met tweer verschillende transmitter ontwerpen van model IPT-2x en/of model CPT-2x
Omschrijving
In de procesindustrie heeft drukverschilmeting met primaire en secundaire circuits verschillende voordelen ten opzichte van conventionele drukverschilmethodes. De meetpunten, die meestal enkele meters uit elkaar liggen, zijn verbonden via een flexibele en gemakkelijk te leiden kabel.
Hierdoor zijn er geen capillairen meer nodig, die moeilijk geïnstalleerd kunnen worden en gevoelig zijn voor temperatuurveranderingen.
Flexibele configuratie
Twee identieke of twee verschillende instrumenten kunnen gecombineerd worden. Voorwaarde is dat een van de instrumenten als primair instrument wordt gebruikt.
Dit verwerkt de meetwaarden die door beide individuele instrumenten worden geleverd. Een interne berekening bepaalt het drukverschil en geeft dit via de stroomlus of het bussysteem door aan de regelaar. Het secundaire instrument levert via een buslijn slechts de meetwaarden aan het primaire instrument.
De combinatiemogelijkheden en de flexibele aansluiting zorgen vaak voor een configuratie waarbij voor de processcheiding niet langer scheidingsmembranen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een vlak systeem op de bodem van de tank worden gebruikt, terwijl een open procesaansluiting in het bovenste deel van de tank geen probleem vormt voor metingen in het bovenliggende gas.
Ongevoelig voor temperatuurschommelingen
Vooral bij vaten die vaak buiten staan, is het problematisch als de zon op de capillairen schijnt. Een drukverhoging door temperatuursinvloeden vervalst vaak het meetresultaat.
De kabel die wordt gebruikt voor elektronische drukverschilmeting heeft als hij wordt verwarmd vrijwel geen invloed op het meetresultaat.