각 써모웰은 모든 온도 측정 지점의 중요한 구성 요소입니다. 써모웰은 프로세스와 주변환경을 분리하는데 사용되는데 이는 환경과 운영 인력을 보호하고 온도 계측기 자체로 공격성이 높은 매체 및 높은 압력과 유량을 유지하며 작동 중에 온도 계측기를 교체할 수 있는 장점이 있습니다.
써모웰은 설계와 적용 재질에 있어서 거의 무한하게 다양한 응용이 가능합니다. 프로세스 연결부의 유형과 제조의 기본사양은 차별화된 기준에 따라 설계됩니다. 가장 기본적으로 나사형과 용접이 필요한 플랜지형으로 구별을 할 수 있습니다.
또한 제작형과 솔리드 가공형으로 써모웰을 구분할 수 있습니다. 제작형 써모웰은 튜브로 제작되며, 끝 부분은 용접된 고형의 팁으로 밀폐됩니다. 솔리드 가공된 써모웰은 솔리드 바 스톡으로 제조됩니다.
용접 또는 플랜지 커넥션 고체 가공 서모웰 TW55 시리즈는 WIKA의 다양한 전기 및 기계식 온도계와 함께 사용하기에 적합합니다.
DIN 43772에 따라 설계된 높은 공정 부하용 써모웰은 화학 산업, 공정 기술 및 장치 건설에 사용하기에 적합합니다.