Thermokoppel voor inlassen of met flens
Uitvoering conform DIN 43772 vorm 4, 4F
Toepassingen
- Chemische industrie, procestechnologie, apparatenbouw
- Voor hoge procesbelastingen
Bijzondere eigenschappen
- Uitvoering conform DIN 43772
- Uitvoering TW55-6: Vorm 4 voor inlassen
Type TW55-7: Vorm 4F met flens - Voor zeer corrosiebestendige coating (type TW55-7)
Omschrijving
Elke beschermbuis in een belangrijk onderdeel van welk temperatuurmeetpunt dan ook. Het dient om het proces te scheiden van de omgeving, waardoor de omgeving en het bedienend personeel worden beschermd en agressieve media, hoge drukken en stroomsnelheden uit de buurt blijven van de eigenlijke temperatuursensor, zodat de thermometer tijdens gebruik kan worden vervangen.
Gebaseerd op de vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden is er een groot aantal varianten, zoals thermowellontwerpen of- materialen. Het soort procesaansluiting en de basisproductiemethode zijn belangrijke differentiatiecriteria voor het ontwerp. Er kan een basisverschil worden gemaakt tussen ingeschroefde en ingelaste thermowells en die met flensaansluitingen.
Bovendien kan verschil worden gemaakt tussen gefabriceerde en massief bewerkte thermowells. Gefabriceerde thermowells zijn gemaakt van een buis, die bovenop afgesloten is met een gelaste solide punt. Massief bewerkte thermowells worden vervaardigd uit massief stafmateriaal.
De TW55 serie massief bewerkte thermowells voor inlassen of met flensaansluiting is geschikt voor talrijke elektrische en mechanische thermometers van WIKA.
Dankzij hun ontwerp conform DIN 43772 zijn deze thermowells voor hoge procesbelastingen geschikt voor gebruik in de chemische industrie, procestechniek en apparatuurproductie.