전압 차단기에서 부분 방전 및 온도를 모니터링하는 고급 모니터링 솔루션은 표면 음향파와 초고주파 센싱 기술을 사용합니다. 이 제품은 고압 스위치 기어의 안전성, 효율성 및 내구성을 개선하기 위한 통합 IIoT 플랫폼을 갖추고 있습니다.
상태 모니터링 시스템을 사용함으로써 약 75 %의 장애를 조기에 고장 탐지로 예방할 수 있어, 유지보수 비용과 간격을 모두 줄일 수 있습니다.
모델 TSA-EV11 패시브 SAW 온도 센서는 스위치 기어 모니터링용으로 설계되었습니다. 활선 도체의 온도를 측정하고 모니터링하여 과열 및 과부하를 방지할 수 있습니다.
이 센서는 제어 캐비닛과 같은 금속 캐비티에서만 사용할 수 있습니다.
IEC 62271을 준수하므로 라이선스 없이 전 세계 스위치 기어에서 사용할 수 있습니다.