Akustinen pinta-aaltoanturi lämpötilan mittaamiseen
Sovellukset
- Keskijännitekytkinlaitteiden kunnonvalvonta yhdessä lukulaitteen (AMS01), osittaisen purkauksen havaitsemiseen UHF:llä tarkoitetun antennin (AN-F1) ja ympäristöanturin (EXT-ENV-SENS) kanssa
- Jännitteellisten johtimien lämpötilan mittaus ja valvonta
- Yhteensopiva ANSI- ja IEC-keskijännitestandardien kanssa
- Keskijännitekytkinlaitteiden uusi asennus tai jälkiasennus
Erikoisominaisuudet
- Langaton ja passiivinen lämpötila-anturi
- Helppo asentaa ja ottaa käyttöön
- Huoltovapaa
- Kattava tiedonsiirto (paikallinen, etäyhteys, Modbus®, SCADA, IIoT PD-palvelu)
Kuvaus
Keskijännitekytkinlaitteiden osittaispurkauksen ja lämpötilan seurantaan tarkoitettu edistyksellinen valvontaratkaisu käyttää pinta-akustisia aaltoja ja ultrakorkeataajuista anturitekniikkaa. Siinä on integroitu IIoT-alusta, joka parantaa keskijännitekytkinlaitteiden turvallisuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä.
Kunnonvalvontajärjestelmiä käyttämällä noin 75 prosenttia häiriöistä voidaan estää varhaisen vianhavaitsemisen avulla, mikä vähentää sekä kunnossapitokustannuksia että huoltovälejä.
Passiivinen SAW-lämpötila-anturi malli TSA-EV11 on suunniteltu kytkinlaitteiden valvontaan. Mittaamalla ja valvomalla jännitteisten johtimien lämpötilaa voidaan estää ylikuumeneminen ja ylikuormitus.
Anturia voidaan käyttää vain metallisissa onteloissa, kuten ohjauskaapeissa.
Se on IEC 62271 -standardin mukainen, joten sitä voidaan käyttää kytkinlaitteissa maailmanlaajuisesti ilman lupaa.