Akoestische sensor voor oppervlaktegolven voor temperatuurmeting
Toepassingen
- Conditiebewaking voor middenspanningsschakelapparatuur in combinatie met de lezer (AMS01), de antenne (AN-F1) voor partiële ontladingsdetectie via UHF en de omgevingssensor (EXT-ENV-SENS)
- Meting en bewaking van de temperatuur van stroomvoerende geleiders
- Compatibel met ANSI- en IEC-middenspanningsnormen
- Nieuwe installatie of retrofit van middenspanningsschakelapparatuur
Bijzondere eigenschappen
- Draadloze en passieve temperatuursensor
- Eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen
- Onderhoudsvrij
- Uitgebreide datacommunicatie (lokaal, op afstand, Modbus®, SCADA, IIoT PD-service)
Beschrijving
De geavanceerde bewakingsoplossing voor het monitoren van partiële ontlading en temperatuur in middenspanningsschakelapparatuur maakt gebruik van oppervlakte-akoestische golf- en ultrahoge-frequentie-sensortechnologie. Hij beschikt over een geïntegreerd IIoT-platform om de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van middenspanningsschakelapparatuur te verbeteren.
Door het gebruik van conditiebewakingssystemen kan ca. 75% van de storingen worden voorkomen door vroegtijdige foutdetectie, wat zowel de onderhoudskosten als onderhoudsintervallen terugbrengt.
Het type TSA-EV11 passieve SAW-temperatuursensor is ontworpen om schakelapparatuur te bewaken. Door de temperatuur van stroomvoerende geleiders te meten en te controleren kunnen oververhitting en overbelasting worden voorkomen.
De sensor kan alleen worden gebruikt in metalen holtes zoals schakelkasten.
Hij voldoet aan IEC 62271 en kan daarom wereldwijd zonder licentie in schakelapparatuur worden gebruikt.