연결 리드 포함
모델 TF45 삽입 온도계는 주로 기체 물질의 온도와 -50 ... +260 °C [-58 ... +500 °F] 범위의 고체 표면 온도를 측정하는 데 사용됩니다. 추가 써모웰과 함께 사용하면 삽입형 온도계를 액체 매체의 온도 측정에도 사용할 수 있습니다.
측정 요소는 연결 리드에 연결되고 스테인리스 스틸로 제작된 열 전도성 프로브 슬리브에 내장되어 있습니다. 프로브 슬리브는 먼지와 물 분사로부터 보호되며 연결 리드에 압축되어 있습니다.
버전에 따라 연결 리드는 다양한 온도 범위와 작동 조건에 적합합니다.