Termometr wtykowy model TF45 jest używany głównie do pomiaru temperatury substancji gazowych, a także powierzchni ciał stałych w zakresie -50 ... +260 °C [-58 ... +500 °F]. W połączeniu z dodatkową osłoną termometryczną, termometr wtykowy może być również używany do pomiaru temperatury w cieczach.
Element pomiarowy jest podłączony do przewodu przyłączeniowego i wbudowany w przewodzącą ciepło tuleję sondy wykonaną ze stali nierdzewnej. Tuleja sondy jest odporna na kurz i strumienie wody i jest ściśnięta na przewodzie połączeniowym.
W zależności od wersji, przewody połączeniowe są dostosowane do różnych zakresów temperatur i warunków pracy.