여기에서 설명되는 온도 측정용 써모커플은 TC10-L(내압방폭, ex-d) 제품에 한해서 교체품으로 적용이 가능합니다. 써모웰이 없이 센서를 사용하는 것은 정말 특별한 경우에만 적용하는것이 좋습니다. 이 제품은 구부러지기 쉬는 특징을 가지며 MI cable로 제작됩니다. 센서부는 삽입되는 계측기 끝단에 위치하게 됩니다. 따라서 센서가 써모웰 바닥에 정확히 닿아야 정확도가 높으므로 모두 스프링형 이격 타입으로 제작되어 공급하고 있습니다. 각각의 사양은 아래와 같이 적용이 가능합니다.
- 써모웰의 내경에 맞게 슬리브가 장착되어 있습니다
- 터미널블럭 미포함
- 트랜스미터 포함
센서의 타입, 정확도 및 연결 방법 등은 각각의 응용 분야에 맞게 선택할 수 있습니다.