Inserto di misura per termocoppie per custodia antideflagrante (TC10-L)
Application
- Inserti di ricambio per attività di service
Caratteristiche distintive
- Campi del sensore da -40 ... +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F)
- Realizzati con cavo ad isolamento minerale rivestito
- Per tutte le esecuzioni standard di pozzetti termometrici
- Esecuzione con sistema di molleggio
- Versioni per aree classificate a rischio di esplosione
Descrizione
Gli inserti di misura per termocoppie qui descritti sono progettati per l'installazione in un termometro modello TC10-L. Il funzionamento senza pozzetto è possibile solo in casi specifici. L'inserto di misura è realizzato con cavo ad isolamento minerale rivestito. Il sensore (termolemento) è installato in un tubo rigido all'estremita dell'inserto. Questo modello ha un sistema di molleggio per assicurare che l'inserto sia pressato sul fondo del pozzetto.
Sono possibili le seguenti versioni:
- con manicotto per adattarsi al diametro interno del pozzetto
- senza morsettiera
- con trasmettitore
Tipo e numero dei sensori, precisione e metodo di connessione possono essere selezionati per essere adatti alla rispettiva applicazione.
Solo una lunghezza e un diametro dell'inserto di misura corretti possono garantire sufficiente conduzione termica dal pozzetto all'inserto di misura.
La gamma delle possibili applicazioni è completata dalle versioni senza morsettiera per il montaggio diretto di un trasmettitore di temperatura. I trasmettitori analogici o digitali della gamma WIKA possono essere installati in opzione.