Meetelement
Voor thermokoppel met vuurvaste behuizing (TC10-L)
Toepassingen
- Reserve meetinzetstuk voor onderhoud
Bijzondere eigenschappen
- Sensorbereiken van -40 ... +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F)
- Gemaakt van met mineralen geïsoleerde afgeschermde kabel
- Voor alle gangbare uitvoeringen van de thermowell
- Geveerd ontwerp
- Explosiebeveiligde versies
Omschrijving
De meetinzetstukken voor hier beschreven thermokoppels zijn ontworpen voor installatie in een thermometer van het model TC10-L. Het gebruik zonder thermowell is alleen van toepassing in speciale gevallen. Het meetinzetstuk is gemaakt van een flexibele, met mineralen geïsoleerde afgeschermde kabel. De sensor bevindt zich in punt van het meetelement. Dit model is geveerd zodat het meetinzetstuk stevig tegen de bodem van de thermowell wordt geduwd.De onderstaande uitvoeringen zijn mogelijk:
- Met kabelgoot afgestemd op de interne diameter van de thermowell
- Zonder klemmenblok
- Met transmitter
Model en aantal sensoren, nauwkeurigheid en aansluitmethode voor de betreffende toepassing kunnen individueel worden gekozen.
Alleen de juiste inbrengdiepte en de juiste diameter van het meetinzetstuk zorgen voor voldoende warmteoverdracht van thermowell naar het meetinzetstuk.Het scala aan toepassingen wordt afgerond door ontwerpen zonder klemmenblok voor directe transmitterinstallatie. Optioneel kunnen analoge of digitale transmitters uit het productassortiment van WIKA worden geïnstalleerd.