모델 SA-11 압력 센서는 식음료, 제약 및 생명공학 산업의 요구 사항에 특히 맞도록 설계되었습니다.
이 장비는 특히 세척액 및 고온에 대한 화학적 안정성과 같은 CIP/SIP 세척 공정의 특수한 조건에 적합합니다.
플러시 다이어프램은 프로세스 연결부에 직접 용접됩니다. 이렇게 하면 프로세스 연결부와 측정 셀 사이에 틈새가 없는 조인트가 보장되므로 추가 실링이 필요하지 않습니다.
데드 스페이스가 없는 계측을 위해 무균 프로세스 연결(클램프, 나사식, VARINLINE® 및 NEUMO®)을 사용할 수 있습니다.
SA-11 모델은 3-A 위생 표준을 준수하며 EHEDG 인증을 받았습니다.
건설
1.4435 스테인리스강으로 제작된 다이어프램은 압력 센서와 프로세스 매체를 플러시 방식으로 분리합니다.
공정 압력은 다이어프램에서 FDA 승인 시스템 충진액을 통해 압전 저항 센서로 유압식으로 전달됩니다.
측정 범위는 0 ... 250 mbar ~ 0 ... 25 bar.
모델 SA-11 압력 센서는 10(14) ... 30 V 의 DC 전압으로 전원이 공급됩니다. 출력 신호로 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA 또는 0 ... 10 V를 사용할 수 있습니다.
최대 IP68 등급의 방수 기능을 갖춘 스테인리스 스틸 케이스는 물이 튀는 외부 청소에도 안전하게 보호하며 습도가 높은 환경에서도 사용할 수 있습니다. 통합 냉각 요소를 통해 최대 150°C[302°F]의 공정 온도를 구현할 수 있습니다.