SA-11压力传感器专为食品、饮料、制药和生物技术行业而设计,能够满足这些行业的特殊要求。
该产品具有耐化学清洗液和耐高温的特性,特别适用于CIP/SIP清洗工艺。
该产品的平嵌型膜片可直接焊接至过程连接件上, 用户无需额外使用密封垫圈即可实现过程连接和测量单元之间无间隙连接。
此外,SA-11提供多种无菌的工艺连接件(夹具、螺纹连接件、VARINLINE® 或NEUMO®),可帮助用户实现无死角的压力测量。
SA-11压力传感器符合无菌工程工艺的要求,并符合3-A卫生标准和EHEDG标准。
结构
通过1.4435不锈钢制成的平膜片,压力传感器能够与介质相分离。
符合FDA要求的填充液可将工作压力以静水压力的形式从膜片传递至压阻式传感器。
SA-11压力变送器的压力范围为0 ... 25 kPa至0 ... 2.5 MPa。
SA-11型压力变送器的直流电压为10 (14) ... 30 V。该产品可提供4 ... 20 mA、0 ... 20 mA或0 ... 10 V的电输出信号。
该产品配备防护等级高达IP68的不锈钢外壳,既可以用于高湿度环境,也允许用户使用水射流进行清洗。由于内置了降温模块,该传感器可耐受高达150 °C [302 °F]的介质温度。