Przetwornik ciśnienia
Do zastosowań sanitarnych
Zastosowanie
- Do gazów, sprężonego powietrza, oparów; mediów ciekłych, pastowatych, sproszkowanych i krystalizujących
- Systemy pary ultraczystej dla SIP
- Hydrostatyczny pomiar poziomu
- Monitorowanie podciśnienia, np. przenośniki próżniowe, monitorowanie pomp
- Przemysł spożywczy i napojów, przemysł farmaceutyczny, biotechnologia, zastosowania sanitarne
Specjalne właściwości
- Szeroka gama aseptycznych przyłączy procesowych, dla temperatur procesowych do 150 °C [302 °F]
- Wszystkie części membrany są spawane
- Odpowiedni dla SIP i CIP
- Stopień ochrony do IP68
Opis
Przetwornik ciśnienia SA-11 został zaprojektowany specjalnie z myślą o wymaganiach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i biotechnologicznego.
Urządzenie jest szczególnie odpowiednie do specjalnych warunków procesów czyszczenia CIP/SIP, takich jak stabilność chemiczna w stosunku do płynów czyszczących i wysokich temperatur.
Membrana jest przyspawana bezpośrednio do przyłącza procesowego. Gwarantuje to wolne od szczelin połączenie między przyłączem procesowym a celą pomiarową, dodatkowe uszczelnienia nie są wymagane.
W przypadku oprzyrządowania bez martwej przestrzeni dostępne są aseptyczne przyłącza procesowe (zaciskowe, gwintowane, VARINLINE® i NEUMO®).
Model SA-11 jest zgodny z normą sanitarną 3-A i posiada certyfikat EHEDG.
Budowa
Membrana wykonana ze stali nierdzewnej 1.4435 oddziela medium procesowe od przetwornika ciśnienia.
Ciśnienie procesowe jest przenoszone hydrostatycznie z membrany, za pośrednictwem zatwierdzonego przez FDA płynu wypełniającego system, do czujnika piezorezystancyjnego.
Zakres pomiarowy obejmuje 0 ... 250 mbar do 0 ... 25 bar.
Przetwornik ciśnienia model SA-11 jest zasilany napięciem stałym 10 (14) ... 30 V. Jako sygnały wyjściowe, 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA lub 0 ... 10 V.
Obudowa ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP68 zapewnia bezpieczną ochronę przed zewnętrznym czyszczeniem wodą rozpryskową i umożliwia korzystanie z urządzenia w środowiskach o wysokiej wilgotności. Dzięki zintegrowanemu elementowi chłodzącemu można uzyskać temperatury procesowe do 150 °C [302°F].