개요
VIATOR® HART® 모뎀은 모든 HART® 계기 또는 트랜스미터에서 데이터를 시운전, 서비스, 보정 또는 수집하기 위한 HART® 네트워크에 대한 PC 통신 링크입니다. 모뎀은 저전력으로 작동하고 절연되어 있으며 HART® 를 완벽하게 준수합니다.
소프트웨어 드라이버
VIATOR® 모뎀 소프트웨어는 HART® 계측기와 개인용 컴퓨터 간의 링크를 제공합니다. 소프트웨어 드라이버는 모든 모뎀에 포함되어 있으며 제조업체에서 다운로드할 수 있습니다.
간편한 사용을 위한 디자인
모뎀은 산업 환경에 적합한 작고 견고한 ABS 플라스틱 케이스에 들어 있습니다. 모뎀은 버전에 따라 Bluetooth® 연결, USB A 커넥터 또는 RS-232 커넥터로 끝나는 짧은 일체형 케이블로 컴퓨터에 연결하고, 두 개의 테스트 클립으로 끝나는 일체형 케이블로 현장 기기에 연결합니다.
호환성
모뎀은 다음 32비트 및 64비트 Windows® 운영 체제와 호환됩니다:
- Windows® XP 및 Vista
- Windows® 7, 8 및 10