Programmeereenheid
VIATOR® HART® modems
Toepassingen
- Personal computer HART® modem
- Communiceert met alle geregistreerde HART® veldinstrumenten
- Werkt met vrijwel alle pc-gebaseerde, met HART® communicatie compatibele software
Bijzondere eigenschappen
- Compacte, stevige behuizing
- CE-merk voor verkoop in Europa
- Geïntegreerde HART® kabel met twee testclips
- Transformerisolatie
- Verschillende aansluitingen, afhankelijk van het model: Bluetooth®, USB en RS-232
Beschrijving
Overzicht
Het VIATOR® HART® modem is een pc-communicatiekoppeling voor HART® netwerken voor het in bedrijf stellen, onderhouden, kalibreren of verzamelen van gegevens van een HART® instrument of transmitter. Het modem werkt op laag vermogen, is geïsoleerd en volledig compatibel met HART®.Software-stuurprogramma
De VIATOR® modemsoftware levert de koppeling tussen het HART® instrument en de personal computer. Het software-stuurprogramma kan gemakkelijk via onze website www.wika.nl/download worden gedownload.
Ontworpen voor eenvoudig gebruik
Het modem bevindt zich in een kleine, stevige behuizing van ABS-kunststof, geschikt voor de industriële omgeving. Het modem verbindt uw computer, afhankelijk van de versie, met een Bluetooth® verbinding, een korte, geïntegreerde kabel die uitmondt in een USB A-connector of een RS-232-connector, en verbindt met een veldinstrument met een geïntegreerde kabel die uitmondt in twee testclips.Compatibiliteit
Het modem is compatibel met de volgende 32- en 64-bit Windows® besturingssystemen:
- Windows® XP en Vista
- Windows® 7, 8 en 10