Unidad de programación
Módems VIATOR® HART®
Aplicaciones
- Modem HART® para PC
- Comunica con todos los dispositivos HART® registrados
- Funciona con la mayoría de los software de comunicación con PC compatibles con HART®
Características
- Caja estable, compacta
- Marca CE para su venta en Europa
- Cable HART® integroado con dos pinzas de prueba
- Aislamiento del transformador
- Varias conexiones según modelo: Bluetooth®, USB y RS-232
Descripción
Resumen
El módem VIATOR® HART® es una conexión de PC a redes HART® para la puesta en funcionamiento, el mantenimiento
o la calibración, así como para la transferencia de datosdesde cualquier dispositivo o transmisor HART®. El módem funciona a baja potencia, está aislado y cumple totalmente con el protocolo HART®.
Controlador del software
El software de módem VIATOR® representa la conexión entre el dispositivo HART® y el PC. El controlador del software se puede descargar fácilmente desde nuestro sitio web www.wika.de/Download.
Diseñado para un fácul manejo
El módem está alojado en una caja de plástico ABS pequeña y resistente, adecuada para un uso industrial. El módem establece una conexión con su ordenador y, según la versión, funciona
a través de una conexión Bluetooth®, un cable corto integrado con un conector USB tipo A o un conector RS-232, conectando un dispositivo de campo a dos pinzas de prueba a través de un
cable integrado.
Compatibilidad
El módem es compatible con los siguientes sistemas operativos Windows® de 32 y 64 bits:
- Windows® XP y Vista
- Windows® 7, 8 y 10