PSM-700 기계식 압력 스위치 모델은 제어 및 모니터링 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 측정 요소는 스테인리스 스틸 316L로 제작된 완전 용접 벨로우즈입니다. 이 부식 방지 압력 스위치는 공정 산업에서 사용되는 광범위한 매체에 적합합니다. 케이스는 압력 스위치가 공정 산업의 열악한 작동 조건을 견딜 수 있는 고급 알루미늄 합금으로 구성되어 있습니다.
PSM-700 모델에는 UL 인증 마이크로 스위치가 장착되어 있어 내구성 있는 작동과 긴 수명으로 높은 내구성을 보장합니다.