Het type PSM-700 mechanische drukschakelaar is ontworpen voor regel- en bewakingstoepassingen. Het meetelement is een volledig gelaste balg van roestvast staal 316L. Deze corrosiebestendige drukschakelaar is geschikt voor een breed scala aan media die worden gebruikt in de procesindustrie. De behuizing bestaat uit een hoogwaardige aluminiumlegering waarmee de drukschakelaar bestand is tegen de zware bedrijfsomstandigheden van de procesindustrie.
Het type PSM-700 is uitgerust met UL-gecertificeerde microschakelaars voor een hoge duurzaamheid met duurzame werking en een lange levensduur.
Het type PSM-700 heeft een hoge reproduceerbaarheid van het schakelpunt van ≤ 0,5% voor betrouwbaar schakelen. Instelbaar schakelverschil tot een groot bereik van maximaal 60 % van het instelbereik voor flexibele aan/uit-regelingen Dit grote instelbereik is vaak nodig voor de aan/uit-regelmodus van cyclische toepassingen. Het schakelpunt kan ter plaatse worden gespecificeerd. Met de sabotagebeveiliging, die als optie verkrijgbaar is, kan ongeoorloofde aanpassing van het schakelpunt worden voorkomen.