Painekytkin laajalla säätöalueella
Prosessiteollisuuteen vankka alumiini rakenne
Sovellukset
- Prosessisovellusten pumput (esim. vedenkäsittely, vedenjakelu ja -huolto)
- Teollisuushydrauliikka (esim. paineen säätö, öljynpaineen valvonta ja prosessilinjojen ylipaineensuojaus)
- Automaattisten sprinklerilaitteistojen purkauksen säätölaitteet
- Pneumaattisten sovellusten kompressorin ohjauslaitteet
Erikoisominaisuudet
- Kytkimen ero on säädettävissä laajalla alueella, jopa 60 % asetusalueesta, joustavien päälle/pois-säätöjen toteuttamiseksi
- Tukeva alumiinikotelo
- Kytkentäpisteen toistettavuus ≤ 0,5 % luotettavaa kytkentää varten
- Laadukkaat mikrokytkimet, joilla on pitkä käyttöikä
- Jopa 2 mahdollista paikkaa sähköliitäntää varten
Kuvaus
Mekaaninen painekytkin PSM-700 on suunniteltu ohjaus- ja valvontasovelluksiin. Mittauselementti on ruostumattomasta teräksestä 316L valmistettu täysin hitsattu palje. Tämä korroosionkestävä painekytkin soveltuu monenlaisiin prosessiteollisuudessa käytettäviin väliaineisiin. Kotelo koostuu korkealaatuisesta alumiiniseoksesta, jonka ansiosta painekytkin kestää prosessiteollisuuden ankarat käyttöolosuhteet.
Malli PSM-700 on varustettu UL-luokitelluilla mikrokytkimillä, jotka takaavat korkean kestävyyden, kestävän toiminnan ja pitkän käyttöiän.
PSM-700-mallin kytkentäpisteen toistettavuus on ≤ 0,5 %, mikä mahdollistaa luotettavan kytkennän. Säädettävä kytkimen ero laajalle, jopa 60 %:iin asetusalueesta joustavien on/off-ohjausten toteuttamiseksi Tätä laajaa asetusaluetta tarvitaan usein syklisten sovellusten on/off-ohjaustilassa. Kytkentäpiste voidaan määrittää paikan päällä. Lisävarusteena saatavan peukalointisuojan avulla voidaan estää kytkinpisteen luvaton säätö.