PMT10 모델은 난방 기술의 특정 요구 사항에 최적화된 안정적이고 비용 효율적인 압력 센서입니다. 유지보수가 필요 없는 이 센서는 주변 환경 조건에서 일정하고 정밀한 측정 데이터를 제공하며 높은 수준의 작동 안전성을 보장합니다. 따라서 PMT10은 OEM 용도로 사용하기에 이상적인 제품입니다.
난방 기술의 요구 사항을 위해 특별히 개발된 기능
기계식 측정 시스템은 압력에 비례하는 편차(deflection)를 생성합니다. 이 편차는 평가 전자 회로가 포함된 비접촉 위치 센서를 통해 출력 신호로 변환됩니다. 비접촉식 위치 센서 덕분에 신호 전송이 마찰 없이 이루어지므로 마모가 전혀 없습니다.
큰 비전을 갖추세요 – WIKA와 함께하는 OEM 공급 파트너
안전한 공급망, 높은 품질 표준, 전 세계에 걸친 포괄적인 서비스를 제공하는 WIKA는 특히 대량 주문에 있어 신뢰할 수 있는 OEM 공급업체입니다.
PMT10 모델 압력 센서는 지정된 전기 연결 및 공정 연결 옵션으로 대량으로 신속하게 공급 가능합니다.
고객 맞춤형 인터페이스와 조정을 함께 구현할 수 있습니다.